FAST MOVING TECHNOLOGY

Por que escolher o QMC 123 Advanced?

O novo sistema fixação magnética QMC 123 Advanced foi projetado para ajudá-lo a trabalhar de forma mais inteligente, rápida e eficiente. Seja para reduzir o tempo de inatividadesimplificar operações ou aumentar a produtividade, essa solução traz inovação para cada etapa do seu processo de troca de molde. Ele é específico para máquinas de moldagem por injeção de pequeno porte, nas quais moldes de tamanho reduzido exigem o máximo de força de fixação.

Vantagens

  • O mais alto nível de segurança do mercado.
  • Integração Plug & Play na IHM da sua máquina ou com um controlador ergonômico independente.
  • Possibilidade de optar por uma versão compacta (37 mm) em comparação com a versão Advanced (46 mm).
  • Fácil de operar: controles intuitivos para qualquer nível de experiência.
  • PProdutividade maximizada: desempenho de fixação superior, operações mais rápidas e sem tempo de inatividade.
  • Maior vida útil do molde e custo total de propriedade reduzido.

Com suporte técnico em todo o mundo e assistência completa na instalação, o QMC 123 Advanced é a sua chave para uma tecnologia magnética segura, compacta e fácil de usar.

Padronize seu processo de injeção de plásticos

Conecte-se com nosso especialista na indústria do plástico hoje mesmo!

Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

check-confirm

Muito obrigado pelo seu interesse!

Nós entraremos em contato em breve!

Equipe Stäubli