BIULETYN POŚWIĘCONY TWORZYWOM SZTUCZNYM
Zobacz najnowocześniejsze rozwiązania Stäubli dla małego tonażu na K Show! Poznaj nową, ultrakompaktową płytę z wieloma złączami i doświadcz mocy magnetycznego mocowania w najmniejszej obudowie!
Z radością informujemy o debiucie naszych najnowocześniejszych rozwiązań dedykowanych prasom do tworzyw sztucznych o małym tonażu, które mają podnieść poziom branż takich jak medycyna i elektronika poprzez wprowadzenie zwiększonej precyzji, wydajności i prostoty.
Te kompaktowe i precyzyjne systemy oferują świeże podejście do sektorów, w których optymalizacja przestrzeni i bezproblemowa niezawodność mają kluczowe znaczenie. Chociaż nie ujawniamy wszystkich szczegółów do czasu naszego wydarzenia, obiecujemy, że te rozwiązania wyznaczą nowe standardy w branży.
Cieszymy się, że możemy zaprezentować najnowszą wersję naszego magnetycznego systemu mocowania, QMC 123, który genialnie łączy smukłą konstrukcję płyty ze zwiększoną wydajnością mocowania. Ten innowacyjny system integruje zoptymalizowane funkcje bezpieczeństwa i inteligentniejsze funkcje walidacji, które usprawniają zmiany formy, zapewniając ochronę zarówno operatorów, jak i sprzętu. Wyrafinowana konstrukcja nie tylko maksymalizuje wydajność, ale także zwiększa możliwości mocowania, spełniając wysokie wymagania nowoczesnych środowisk przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Przedstawiamy nasz system płyt wielozłączowych, który oferuje wyjątkowe rozwiązanie usprawniające proces kontroli temperatury na małych maszynach i formach. Zaprojektowany z kompaktowym układem, niskoprofilowym mechanizmem blokującym i minimalną powierzchnią montażową, doskonale sprawdza się w środowiskach, w których przestrzeń jest ograniczona. Nasze płyty wielozłączowe są zaprojektowane tak, aby zapobiegać krzyżowaniu się obiegów wodnych, skutecznie eliminując błędy konfiguracji i minimalizując przestoje maszyny. Intuicyjna, ergonomiczna konstrukcja sprawia, że system jest przyjazny dla użytkownika, umożliwiając obsługę bez konieczności specjalnego szkolenia, umiejętności lub narzędzi, dzięki czemu codzienne zadania robocze są bezpieczniejsze i bardziej wydajne.
Dodatkowo wydłuża czas produkcji, umożliwiając jednoczesne podłączanie i odłączanie wszystkich obwodów, usprawniając wymianę form i skracając przestoje.
Rozumiemy, że każda wtryskarka ma inne wymagania. Chociaż podstawowy proces formowania wtryskowego pozostaje jednolity we wszystkich sektorach, każda konfiguracja, ograniczenie i cel wymagają indywidualnego podejścia, co stanowi dla nas okazję do głębokiego zaangażowania się w relacje z naszymi klientami, zapewniając spersonalizowane wsparcie dostosowane do ich celów.
Rozwiązania te zostały zaprojektowane tak, aby produkcja była bezpieczniejsza, szybsza i bardziej niezawodna, przy jednoczesnym zminimalizowaniu niepotrzebnych komplikacji dla operatorów i skróceniu czasu szkolenia.
Z niecierpliwością czekamy na możliwość zaprezentowania tych zaawansowanych innowacji na naszym nadchodzącym wydarzeniu. Bądź na bieżąco, aby uzyskać więcej informacji i przygotuj się na bycie świadkiem przyszłości technologii o małym tonażu!