プラスチック ニュースレター
K Showでは小型成型機向けとなるストーブリの最先端のソリューションを発表します! 新製品となる超小型マルチカップリングプレートや接面が極小にも関わらずパワフルなマグネットクランプを紹介します!
当社は、精度、効率、シンプルさの向上により、医療やエレクトロニクスなどの業界を向上させる、小トン数のプラスチックプレス専用の最先端のソリューションのデビューを発表できることを嬉しく思います。
この度、プラスチック用小型成型機に特化した最先端ソリューションを発表できることを大変嬉しく思います。このソリューションは、精度、効率、シンプルさをさらに改善することで、医療やエレクトロニクスなどの産業が更なる飛躍することを目指しています。これらのコンパクトで精密なシステムは、スペースの最適化とシームレスな信頼性を重要視している産業分野に対して、新しいアプローチを提供します。詳細についてはイベントまで公開は差し控えますが、これらのソリューションが業界の新たなベンチマークとなることを約束します。
プレート厚が薄くなったけれどもクランプ性能は強化されたストーブリのマグネットクランプシステムの最新バージョンとなるQMC 123をご紹介します。この革新的なシステムは、作業者と設備の両方の安全を十分に考慮しながら金型交換を効率的に行えるように、最適化されら安全機構とバリデーション機能が組み込まれています。洗練された設計によって効率は最大限に高められだけではなくクランプ能力もされているため、現在のプラスチック製造環境で求められる厳しい要求にも応えることができます。
小型成型機や金型の温調プロセスの改善として独自性の高いソリューションとなるマルチカップリングプレートシステムを紹介します。コンパクトなレイアウト、薄型のロック機構、取り付け設置面積最小限にするように設計されており、スペースが限られている環境でもご利用いただけます。ストーブリのマルチカップリングプレートは、温調回路の誤接続を防ぐように作られており、セットアップ エラーを効果的に排除し、装置のダウンタイムを最小限に抑えます。直感的で人間工学に基づいたデザインにより、システム自体がユーザーフレンドリーとなり、特別なトレーニング、スキル、ツールを必要とせずに操作できるため、日常の作業がより安全かつ効率的になります。さらに、すべての回路を同時に接続および切断できるため、生産時間の短縮、金型交換の合理化、ダウンタイムの削減が実現されます。
私たちは、各射出成形機にはそれぞれ異なる要件があることを理解しています。コアとなる射出成形プロセスは業界を問わず共通ですが、それぞれの設定、制約、目標にはカスタマイズされたアプローチが必要となります。だからこそ、お客様と深く関わり、それぞれの目標に沿った個別のサポートを提供する機会が必要となってきます。
これらのソリューションは、生産をより安全に、スピーディーに、信頼性の高いものにすると同時に、作業者が行う不必要な複雑な作業を最小限に抑え、それによりトレーニング時間を短縮するように設計されています。
今後のイベントでこうした先進的なイノベーションを紹介できることを楽しみにしています。詳細は後日お知らせいたしますのでご期待ください。小型成型機の未来を目の当たりにしてください。