FAST MOVING TECHNOLOGY
化学、製薬業界では、特に腐食性の高い液体(強酸性、塩素系溶液、溶剤…)を取り扱うこともあり、また、過酷な環境(高温環境、酸化しやすい環境、海洋環境…)でのプロセスもあるため、多くの問題点を抱えています。
問題の根本としてあるのが腐食であり、これは、破損、爆発、漏れなど多くのリスクにつながる可能性があります。こうしたリスクは、作業者の健康、周囲の環境、企業の運営自体に深刻な脅威をもたらします。
こうした問題を背景にすれば、腐食対策は最優先事項であり、それには、まずは高品質なコネクタを取り入れることが入口となります。
50年以上にわたりコネクタ・ソリューションに携わってきたストーブリでは、お客様の課題を研究開発の中心に据えています。
腐食問題に対処するため、ストーブリは腐食環境向けとして特化したハステロイを使用した製品群を開発してきました。
ハステロイはニッケルと主体とした高性能合金であり、優れた耐食性を特徴とし、過酷な環境下での使用に適しています。そのため、化学プロセス、医薬品、石油・ガスなどさまざまな産業で幅広く使用されています。
耐食性:ハステロイは、強酸や強アルカリなど、さまざまな腐食性化学物質に対して優れた耐性を示します。
高温安定性:高温でも機械的特性を維持するため、過酷な条件でも使用可能です。
耐久性:ハステロイは耐久性が高く、応力腐食割れに強いため、長期的な信頼性と性能が保証されます。
汎用性:溶接や加工がしやすいため、複雑でカスタマイズされたアプリケーションで使用できます。
ストーブリのソリューションの信頼性は、製品に使用する高品質な材料にも起因しています。サプライヤーを厳選し、対象となる流体や予算を考慮した上で、お客様の個別のニーズに合わせた最適なハステロイを選定いたします。
ハステロイの特性は、人間工学に基づいた設計と先進的な技術に関するストーブリの知見とを組み合わせることで、操作が容易で、事故のリスクを低減する包括的なソリューションをもたらします。
ストーブリのソリューションには、 安全性を最大限に考慮し、各規制への準拠のためにFFKM/FDAシールを装備することもでき、優れた耐薬品性と優れた熱安定性を実現します。
つまり、ストーブリのソリューションは、最も繊細で、要求の厳しい業界のニーズを満たすように細心の注意を払って設計・製造されており、最高レベルの安全性を備えているということです。
優れたコネクタによって腐食に積極的に対処することで、長期的に見れば、持続可能な実践がサポートされ、運用効率が向上し、関係者全員にとってより安全な作業環境が確保されます。
医薬品や化学プロセスにおける流体システムの詳細については、ストーブリのスペシャリストまでお問い合わせください。