FAST MOVING TECHNOLOGY

Perché scegliere QMC123 Advanced?

Il nuovo sistema di bloccaggio magnetico QMC123 Advanced è progettato per lavorare in modo più rapido ed efficiente. Che si tratti di ridurre i tempi di fermo, semplificare le operazioni o aumentare la produttività, questa soluzione introduce innovazione in ogni fase del processo di cambio rapido stampi.
È pensato per le piccole presse a iniezione, dove gli stampi di dimensioni ridotte richiedono la massima forza di serraggio.

Vantaggi

 
  • Il più alto livello di sicurezza sul mercato.
  • Integrazione Plug & Play nell’HMI della macchina oppure tramite controller ergonomico separato.
  • Disponibile anche in versione compatta (37 mm) rispetto alla versione Advanced (46 mm).
  • Facile da usare: comandi intuitivi adatti a qualsiasi livello di competenza.
  • Produttività massimizzata: prestazioni di serraggio ottimali, operazioni più rapide e assenza di tempi di fermo.
  • Maggiore durata dello stampo e riduzione del costo totale di proprietà.

Con un servizio di assistenza globale e un supporto completo all’installazione, QMC123 Advanced rappresenta la soluzione ideale per una tecnologia magnetica sicura, compatta e facile da utilizzare.

Standardizza il processo di stampaggio a iniezione di materie plastiche

Contatta lo specialista di settore per scoprire i vantaggi del QMC 123 Advanced

Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

check-confirm

Grazie per il messaggio!

La contatteremo a breve

Il team Stäubli