FAST MOVING TECHNOLOGY

Pourquoi choisir le QMC 123 Advanced ?

Le système de bridage magnétique QMC 123 Advanced a été développé pour vous aider à produire de manière plus sûre, plus fluide et plus performante. En optimisant chaque étape du changement de moule, il contribue à réduire les temps d’arrêt, simplifier les opérations et renforcer la productivité globale. Spécialement conçu pour les presses à injecter de petit tonnage où les moules nécessitent une force de serrage maximale sur une surface minimale.

Avantages

  • Le plus haut niveau de sécurité du marché.
  • Intégration Plug & Play dans l’IHM de votre machine ou avec une interface de commande indépendante. 
  • Existe en version Advanced compacte (37 mm) ou en version Advanced (46 mm).
  • Facilité d'utilisation : commandes intuitives sans formation spécifique nécessaire. 
  • Productivité optimisée : performances de bridage élevées, opérations plus rapides et temps d’arrêts réduits.
  • Durée de vie prolongée du moule et réduction du coût total de possession. 

Avec un service mondial et une assistance premium à l’installation, le QMC 123 Advanced garantit une technologie magnétique sûre, ultra-compacte et très simple à utiliser. La solution idéale pour optimiser vos performances dès la première utilisation.

Standardisez votre processus de moulage par injection de plastique

Contactez notre spécialiste de la plasturgie dès aujourd’hui !

Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

check-confirm

Merci de votre intérêt !

Nous vous contacterons prochainement !

L'équipe Stäubli