FAST MOVING TECHNOLOGY

Industrie chimiques et pharmaceutiques

Évitez la corrosion et la contamination grâce à des connexions de haute qualité en Hastelloy

La corrosion : un défi quotidien

Les industries chimiques et pharmaceutiques sont confrontées à de nombreux défis, principalement liés à la manipulation de médias agressifs (acides forts, solutions chlorées, solvants...) et à la réalisation de procédés en environnements extrêmes (hautes températures, milieux oxydants ou marins...).

Identifiée comme un problème majeur, la corrosion peut entraîner de nombreux risques, notamment des dommages, des explosions et des fuites. Ces risques constituent de graves menaces pour la santé des opérateurs, l’environnement et l’intégrité des entreprises.

Compte tenu de ces enjeux, prévenir la corrosion est une priorité.  Elle commence par l’utilisation de solutions de connexion de haute qualité

Chez Stäubli, vos challenges sont les nôtres ! Pour répondre à cette problématique, nous avons développé des solutions de connexion en Hastelloy, spécialement conçues pour les environnements corrosifs.

Vous travaillez avec des liquides agressifs ?

  • Acide sulfurique
  • Acide chlorhydrique
  • Acide nitrique
  • Ammoniaque
  • Acide trifluoroacétique (TFA)
  • Diméthylformamide (DMF)
  • Dichlorométhane (DCM)
  • API (ingrédients pharmaceutiques actifs)
  • H2S

Faites le choix de l'Hastelloy !

Pourquoi choisir l’Hastelloy ?

L’Hastelloy est un alliage haute performance à base de nickel, reconnu pour sa résistance exceptionnelle à la corrosion et sa capacité à résister à des environnements extrêmes. En raison de ses propriétés uniques, il est largement utilisé dans diverses industries, notamment chimiques, pharmaceutiques et pétrolières.

Résistance à la corrosion : l'Hastelloy présente une résistance exceptionnelle à une large gamme de produits chimiques corrosifs, y compris les acides et les alcalis forts.

Stabilité à haute température : Il conserve ses propriétés mécaniques même à des températures élevées, ce qui le rend adapté aux conditions extrêmes.

Durabilité : Hastelloy est très durable et résistant à la fissuration par corrosion sous contrainte, ce qui garantit une fiabilité et des performances à long terme.

Polyvalence : Son excellente soudabilité et formabilité lui permettent d’être utilisé dans des applications complexes et personnalisées.

La fiabilité de nos solutions est en partie due aux matériaux de haute qualité que nous utilisons. Nous sélectionnons soigneusement nos fournisseurs et choisissons le type d’Hastelloy approprié en fonction de vos spécificités (types de fluides, contraintes budgétaires,...).

Les solutions Stäubli

Les propriétés du Hastelloy, associées à notre expertise en design ergonomique et en technologies avancées, aboutissent à des solutions complètes qui facilitent les opérations et réduisent le risque d'accidents.

Nos solutions peuvent également être équipées de joints FFKM/FDA pour une sécurité maximale et une conformité aux réglementations, offrant une résistance chimique exceptionnelle et une stabilité thermique améliorée.

En résumé, nos solutions sont méticuleusement conçues et fabriquées pour répondre aux besoins des industries les plus sensibles et les plus exigeantes, vous permettant d’atteindre les plus hauts niveaux de sécurité.

Investir pour un succès durable

À long terme, le traitement proactif de la corrosion par l'usage de connexions de qualité supérieure soutient les pratiques durables, améliore les performances opérationnelles et garantit un environnement de travail plus sûr pour tous les intervenants. 

Avantages clés :

Améliorer la sécurité

Réduire les temps d’arrêt

Prolonger la longévité des installations

Réduire les coûts

Contactez notre spécialiste !

Veuillez contacter notre spécialiste pour obtenir des informations plus détaillées sur la gestion des systèmes fluides dans les processus pharmaceutiques et chimiques.

Envie d’aller plus loin ? Lisez notre livre blanc !