FAST MOVING TECHNOLOGY

Experiencia inigualable en la industria del plástico

Stäubli incrementa tu productividad con el cambio rápido de moldes

Con presencia a nivel global , Stäubli México ofrece innovación con tecnología europea en cada fase del proceso de cambio de molde, ayudando a las empresas a alcanzar sus objetivos SMED (Single Minute Exhange of Die).

Durante años, hemos desarrollado soluciones para el sector de moldeo por inyección de plástico, reduciendo el tiempo de inactividad o paro, asegurando procesos a prueba de errores y garantizando la máxima seguridad para sus equipos de trabajo.

La automatización en los procesos te da un mayor rendimiento con máxima fiabilidad e innovación con las soluciones QMC (Quick Mold Change ) de Stäubli.

Optimiza tu línea de producción. ¡Haz un Análisis SMED ahora!

REDUCCIÓN DE TIEMPOS

PROCESOS A PRUEBA DE ERRORES

SEGURIDAD

Análisis Stäubli SMED

Optimización del tiempo = Incremento de beneficios.

Stäubli ofrece un análisis SMED (Single Minute Exchange of Die), donde el objetivo principal es reducir el tiempo de inactividad de los moldes a solo unos minutos.

¿Qué soluciones de cambio de molde rápido son las mejores para su negocio?

¿Cómo se decide el punto de partida para una inversión?

¿Qué planificación se requiere para las mejoras a largo plazo?

Con el análisis SMED personalizado para cada empresa se definen los objetivos de su proceso analizando el tiempo y pasos de cambio de molde actuales, identificando las oportunidades, estableciendo prioridades y facilitando su implementación.

¡Transforma tu negocio con nuestras soluciones de cambio rápido de moldes!

El cambio de molde es un proceso largo y puede tener un impacto en la productividad. Stäubli le ofrece una gama de soluciones que le ayudarán a minimizar el tiempo en su operación:

Conexión de moldes: Los fluidos para el control de la temperatura, los circuitos hidráulicos para la inyección secuencial, core pullers y las conexiones de circuitos eléctricos deben manipularse en cada cambio de molde, esto puede resultar complicado y llevar mucho tiempo. Las conexiones centralizadas, ya sean manuales o automatizadas, ofrecen un importante ahorro de tiempo por una inversión mínima, minimizando errores de conexión.

Sujeción de Moldes: Contamos con tres tecnologías de sujeción de moldes: mecánica, hidráulica y magnética, adaptables tanto a prensas existentes como de nueva generación. Estos sistemas están diseñados para asegurar una sujeción precisa y robusta de los moldes, mejorando la estabilidad y precisión durante el proceso, evitando la cacofonía en la y asegurando al mismo tiempo la seguridad de los equipos y del personal.

Transferencia y Montaje de Moldes: Cualquier cambio de molde implica gestionar la transferencia de herramientas entre el almacén y la línea de producción. Esta fase del proceso puede beneficiarse de un importante ahorro de tiempo con soluciones fijas o móviles, manuales o automatizadas.

Inspección de Moldes: Para evaluar la calidad del molde y garantizar que no haya problemas durante la producción, cada molde puede inspeccionarse y probarse a distancia desde la máquina. Gracias a la recopilación de datos durante las pruebas y la producción, ahora podemos realizar un mantenimiento predictivo para eliminar posibles problemas futuros.

CASOS DE ÉXITO

Placas de conexión múltiple RMI

Gracias al sistema de conexión múltiple de Stäubli, Eaton ha ahorrado cerca de un 40% en su proceso durante los cambios de línea de producción.

EQUIPO DE VENTAS EN MÉXICO

Rafael Herrera

FCS Sales Manager

r.herrera@staubli.com

(+52) 442 170 9257

Arturo Aguilar

Especialista Quick Mold Change

a.aguilar@staubli.com

(+52) 442 271 1594

Soluciones SMED para la industria del plástico

MEJORA TU CAMBIO DE MOLDES

¡Empieza ya a mejorar tu proceso de cambio de moldes descargando este folleto!

Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

MEJORA TU CAMBIO DE MOLDES

CONTACTE A UN ESPECIALISTA EN PLÁSTICOS

Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

check-confirm

Gracias por completar el formulario. Descargue aquí el documento sobre Industria del Plástico.