BOLETÍN DE PLÁSTICOS
¡Dé rienda suelta a las soluciones de vanguardia de Stäubli para inyectoras de bajo tonelaje en K Show! ¡Experimente la nueva placa multiconexión, compacta y experimente la potencia de sujeción magnética en el espacio más reducido!
Estamos encantados de anunciar el debut de nuestras soluciones de vanguardia dedicadas a prensas de inyección de plástico para bajo tonelaje, preparadas para industrias como la médica y la electrónica mediante la introducción de una mayor precisión, eficiencia y simplicidad.
Estos sistemas compactos y precisos ofrecen un nuevo enfoque para sectores en los que la optimización del espacio y la fiabilidad sin fisuras son cruciales. Aunque nos reservamos todos los detalles hasta nuestro evento, prometemos que estas soluciones establecerán nuevos puntos de referencia en la industria.
Nos complace presentar la versión más reciente de nuestro sistema de sujeción magnética, el QMC 123, que combina ingeniosamente un diseño de placa de menor espesor con un rendimiento de sujeción mejorado. Este innovador sistema integra características de seguridad optimizadas y funciones de validación más inteligentes que agilizan los cambios de molde, garantizando la protección tanto de los operarios como del equipo. El diseño refinado no solo maximiza la eficiencia, sino que también fortalece las capacidades de sujeción, atendiendo a las exigentes demandas de los entornos modernos de procesamiento de plástico.
Presentamos nuestro sistema de placas multiconexión, que ofrece una solución exclusiva para mejorar el proceso de control de temperatura en máquinas y moldes de bajo tonelaje. Con un diseño compacto, un mecanismo de bloqueo de bajo perfil y un espacio de montaje mínimo, destaca en entornos donde el espacio es reducido. Nuestras placas de conexión múltiple están diseñadas para evitar la conexión cruzada de circuitos de agua, eliminando eficazmente los errores de conexión y minimizando el tiempo de inactividad de la máquina. El diseño intuitivo y ergonómico hace que el sistema sea fácil de usar, lo que permite el funcionamiento sin necesidad de formación, habilidades o herramientas especiales, lo que hace que las tareas diarias sean más seguras y eficientes.
Además, mejora el tiempo de producción al permitir que todos los circuitos se conecten y desconecten simultáneamente, lo que agiliza los cambios de molde y reduce el tiempo de inactividad.
Entendemos que cada molde de inyección tiene requisitos distintos. Aunque el proceso principal de moldeo por inyección sigue siendo común en todos los sectores, cada configuración, restricción y objetivo requieren un enfoque personalizado, lo que nos brinda la oportunidad de comprometernos profundamente con nuestros clientes, brindando un soporte personalizado alineado con sus objetivos.
Estas soluciones están diseñadas para hacer que la producción sea más segura, rápida y fiable, al tiempo que minimizan la complejidad innecesaria para los operarios y reducen el tiempo de formación.
Esperamos mostrar estas innovaciones avanzadas en nuestro próximo evento. ¡Estén atentos para obtener más detalles y prepárense para presenciar el futuro de la tecnología para bajo tonelaje!
Descubre en este vídeo la nueva funcionalidad de nuestro portal del cliente, que permite una mejor gestión de incidentes y reclamaciones.
Esta nueva función mejora las prestaciones existentes del portal, que incluyen:
Este avance refleja nuestro compromiso continuo con la optimización de la experiencia del cliente