FAST MOVING TECHNOLOGY
Las industrias química y farmacéutica se enfrentan a numerosos retos, especialmente debido a la manipulación de sustancias agresivas (ácidos fuertes, soluciones cloradas, disolventes...) y procesos en ambientes extremos (altas temperaturas, ambientes oxidantes o marinos...).
Identificada como la principal fuente de problemas, la corrosión puede provocar numerosos riesgos, incluidos daños, explosiones y fugas. Estos riesgos suponen serias amenazas para la salud de los operarios, el medio ambiente y la integridad de las empresas.
Teniendo en cuenta estos desafíos, la prevención de la corrosión es una prioridad, y comienza con la adopción de conexiones de alta calidad. 
Como expertos en soluciones de conexión desde hace más de 50 años, en Stäubli situamos los problemas de nuestros clientes en el centro de nuestro trabajo de investigación y diseño.
Para abordar el problema de la corrosión, hemos desarrollado una gama de productos Hastelloy diseñados específicamente para entornos corrosivos.
Hastelloy es una aleación a base de níquel de alto rendimiento conocida por su excepcional resistencia a la corrosión y su capacidad para soportar entornos extremos. Es ampliamente utilizado en diversas industrias, incluido el procesamiento químico, farmacéutico y petróleo y gas, debido a sus propiedades únicas:
Resistencia a la corrosión: Hastelloy exhibe una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos corrosivos, incluidos ácidos y álcalis fuertes.
Estabilidad a altas temperaturas: mantiene sus propiedades mecánicas incluso a altas temperaturas, por lo que es adecuado para condiciones extremas.
Durabilidad: Hastelloy es muy duradero y resistente al agrietamiento por corrosión bajo tensión, lo que garantiza fiabilidad y rendimiento a largo plazo.
Versatilidad: su excelente soldabilidad y conformabilidad le permiten ser utilizado en aplicaciones complejas y personalizadas.
La fiabilidad de nuestras soluciones se debe en parte a la alta calidad de los materiales que utilizamos. Seleccionamos meticulosamente a nuestros proveedores y elegimos el tipo adecuado de Hastelloy en función de sus necesidades específicas, incluidos los tipos de fluidos involucrados y sus limitaciones presupuestarias.
Las propiedades de Hastelloy, combinadas con nuestra experiencia en diseño ergonómico y tecnologías avanzadas, dan como resultado soluciones integrales que facilitan las operaciones y reducen el riesgo de accidentes.
Nuestras soluciones también pueden equiparse con juntas FFKM/FDA para una máxima seguridad y cumplimiento de la normativa, proporcionando una resistencia química excepcional y una mayor estabilidad térmica.
En resumen, nuestras soluciones están meticulosamente diseñadas para satisfacer las necesidades de las industrias más sensibles y exigentes, lo que le permite alcanzar los niveles más altos de seguridad.
        
        
        
        
        A largo plazo, abordar de manera proactiva la corrosión a través de conexiones superiores, respalda prácticas sostenibles, mejora el rendimiento operativo y garantiza un entorno de trabajo más seguro para todos los involucrados.
Póngase en contacto con nuestro especialista para obtener información más detallada sobre la gestión de sistemas de fluidos en procesos farmacéuticos y químicos.