NEWSLETTER O PLASTECH
Objevte špičková řešení Stäubli pro malou tonáž na veletrhu K! Zažijte novou ultrakompaktní vícenásobnou spojkovou desku a zažijte magnetickou upínací sílu zabalenou do nejmenšího půdorysu!
S potěšením oznamujeme debut našich špičkových řešení určených pro malotonážní lisy na plasty, která jsou nastavena tak, aby povýšila průmyslová odvětví, jako je lékařství a elektronika, zavedením vyšší přesnosti, efektivity a jednoduchosti.
Tyto kompaktní a přesné systémy nabízejí nový přístup pro odvětví, kde je rozhodující optimalizace prostoru a bezproblémová spolehlivost. I když si necháváme všechny podrobnosti až do naší akce, slibujeme, že tato řešení nastaví nová měřítka v oboru.
S potěšením vám představujeme nejnovější verzi našeho magnetického upínacího systému QMC 123, který důmyslně kombinuje štíhlou konstrukci desky se zvýšeným upínacím výkonem. Tento inovativní systém integruje optimalizované bezpečnostní funkce a chytřejší validační funkce, které zefektivňují výměnu forem a zajišťují ochranu obsluhy i zařízení. Rafinovaný design nejen maximalizuje efektivitu, ale také posiluje upínací schopnosti, čímž vyhovuje náročným požadavkům moderních prostředí zpracování plastů.
Představujeme náš systém vícenásobných spojkových desek, který nabízí exkluzivní řešení pro zlepšení procesu regulace teploty na malých strojích a formách. Je navržen s kompaktním uspořádáním, nízkoprofilovým uzamykacím mechanismem a minimálními montážními rozměry a vyniká v prostředích s omezeným prostorem. Naše vícenásobné spojovací desky jsou navrženy tak, aby zabránily překřížení vodních okruhů, účinně eliminovaly chyby nastavení a minimalizovaly prostoje stroje. Díky intuitivnímu ergonomickému designu je systém uživatelsky přívětivý a umožňuje obsluhu bez nutnosti speciálního školení, dovedností nebo nástrojů, čímž se každodenní pracovní úkoly stávají bezpečnějšími a efektivnějšími.
Kromě toho prodlužuje dobu výroby tím, že umožňuje současné připojení a odpojení všech obvodů, což zefektivňuje výměnu forem a zkracuje prostoje.
Chápeme, že každý injekční lisér má odlišné požadavky. Přestože základní proces vstřikování zůstává ve všech odvětvích jednotný, každé nastavení, omezení a cíl vyžadují přístup šitý na míru, což pro nás představuje příležitost k hluboké spolupráci s našimi zákazníky a poskytování personalizované podpory v souladu s jejich cíli.
Tato řešení jsou navržena tak, aby byla výroba bezpečnější, rychlejší a spolehlivější a zároveň minimalizovala zbytečnou složitost pro operátory a zkracovala dobu školení.
Těšíme se, že tyto pokročilé inovace představíme na naší nadcházející akci. Zůstaňte naladěni na další podrobnosti a připravte se na budoucnost technologie malé tonáže!