FAST MOVING TECHNOLOGY

NOVÉ ROBOTICKÉ MĚNIČE NÁSTROJŮ

Zefektivněte každý krok výroby!

Objevte nový měnič nástrojů Stäubli, který podporuje efektivní využití výrobního potenciálu. S nosností až 1500 kg zajišťuje stabilní výkon díky své vysoké přizpůsobivosti. Snadná integrace a provozní efektivita přinášejí spolehlivé řešení pro náročné aplikace. Od konstrukce karoserie až po montáž baterií – Stäubli poskytuje konzistentní a spolehlivý výkon.

NOVÝ STANDARD PRO ROBOTICKÉ MĚNIČE NÁSTROJŮ

Měnič nástrojů s vysokou nosností pro vaše výrobní a flexibilní systémy

Využijte všestranné modely, které spolu s rozsáhlým portfoliem modulů slouží všem aplikacím hmotnostně náročné robotiky v automobilovém průmyslu – od karosářské dílny přes giga casting až po montáž baterií. Představujeme pokročilý model – výkonný upgrade s lepší kompatibilitou a bezproblémovou integrací do stávajících i budoucích robotických systémů.

Náš nový robotický měnič nástrojů MPS 1531 nabízí:

Vyšší výkon

Zvýšený ohybový moment o 15 000 Nm (MPS 1531) pro těžké aplikace, jako je instalace baterií a manipulace s těžkými díly karoserie aut.

Kompatibilní konstrukce

Kulatý design zajišťuje kompatibilitu modulů a zvyšuje obratnost a flexibilitu při konstrukci karoserie a finální montáži.

Všestrannost

Průměr sestavy (PCD) 200 mm, vhodný pro různé roboty a specifické úkoly v montáži baterií.

Flexibilita a přizpůsobivost

Široká škála přenosových modulů pro různé požadavky v montáži baterií a další úkony.

Jedno řešení pro různé aplikace:

Zvyšte produktivitu výroby ve vaší karosářské dílně

Objevte ověřené strategie, inženýrské poznatky a osvědčené postupy automatizace – vše v jedné komplexní brožuře.

  • Zlepšení efektivity vedení a doby cyklů
  • Snižení neplánovananých propadů
  • Zvýšení flexibility v automatizaci karosárny
  • Případy z reálných automobilových aplikací
Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

check-confirm

Thank you for filling out our form! Your brochure is on its way.