Złącza modułowe CombiTac firmy Stäubli oferują trwałe i wydajne połączenia. To innowacyjne rozwiązanie jest zoptymalizowane pod kątem najwyższej wydajności do 100 000 cykli łączenia, co czyni je idealnym wyborem dla klientów poszukujących trwałych i elastycznych rozwiązań. CombiTac został zaprojektowany tak, aby oferować najwyższą personalizację za pomocą intuicyjnego konfiguratora online, zapewniając precyzyjne dostosowanie do najbardziej wymagających wymagań.
Każde zastosowanie ma swoje unikalne wymagania, dlatego oferujemy dwie różne linie CombiTac, aby spełnić te specyficzne potrzeby.
| CombiTac direqt | CombiTac uniq | |
| Pobierz | Katalog | Katalog |
| Rozmiary do montażu na panelu | 4 standardowe rozmiary | 18 mm do 180 mm (co 2 mm) Dodatkowe długości dostępne na życzenie |
| Rozmiar obudowy | 6 | 6 |
| Aluminiowa obudowa IP65, IP67, IP68/69K | ✓ | ✓ |
| Obudowy plastikowe IP65 | ✓ | ✓ |
| Lekka obudowa | ✓ | |
| Obudowa modułu PE | ✓ | |
| Zasilanie | Do 350 A | Do 400 A |
| Wysokie napięcie (do 5 kV) | ✓ | |
| Sygnał | ✓ | ✓ |
| Last mate first break (monitoring) | ✓ | ✓ |
| Dane | ✓ | ✓ |
| Ethernet | Do 1 Gbit | Do 10 Gbit |
| Współosiowy | ✓ | ✓ |
| Światłowód | ✓ | |
| Złącze termiczne | ✓ | |
| Pneumatyka | ✓ | ✓ |
| Płyny | ✓ | |
| Cykle łączenia | 10,000 | 100,000 |
| Zakres temperatur (ºC) | -40 to +125 | -40 to +90 |
| Materiał nośny | PA | PA, EPTR, PEEK |
| Zgodność z przepisami dotyczącymi dymu i ognia na kolei | ✓ | ✓ |
| Odporność na wibracje i wstrząsy | ✓ | ✓ |
| Rodzaj zakończenia styków | Zaciskanie, PCB | Zaciskanie, PCB, śruba |
| Dostawa | Zmontowane (styki oddzielnie) | Zmontowane (styki oddzielnie) |
| Wymaga narzędzi do wstawiania styków | Narzędzia Stäubli(*) | |
| Narzędzia do demontażu nośnika | Standardowy prosty śrubokręt | |
| Narzędzia do usuwania styków | Standardowy prosty śrubokręt | Narzędzia Stäubli(*) |
| Montaż przewodów | ✓ | ✓ |
| Personalizacja | ✓ |
(*) W zależności od typu styku
Konfigurator CombiTac umożliwia stworzenie urządzenia CombiTac dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Interaktywna grafika 3D prowadzi użytkownika przez cały proces. Po pomyślnym zakończeniu konfiguracji dostępne są do pobrania bezpłatne pliki STEP.