고도의 기술이 필요한 산자 직물용 UNIVAL 500T

UNIVAL 500T는 이전에 사용하던 시스템과는 완전히 다른 새로운 개념을 제시합니다. 이 혁신적인 신기술은 활용 분야에 제한이 거의 없으며, 무제한적인 개구 조정과 확장 옵션 및 설정을 제공합니다. 각 개별 헬드 프레임용 전용 구동 장치가 있는 서보모터 제어 방식의 이 도비는 특히 고도의 기술이 필요한 산자 직물에 적합합니다.

활용 분야UNIVAL 500T는 샘플링을 위해, 그리고 정교하며 고도의 기술이 필요하거나 경사 장력이
높은 매우 조밀한 직물을 생산하는 데 특히 적합합니다.
특징
  • 구동 모터의 콤팩트한 디자인으로 점유 공간이 적음
  • 구동 전자 장치가 직접 모터 하우징에 장착됨
  • 높이 엇물림 언더 모션은 10mm 피치에서 최대 헬드 프레임 56매까지 대응할 수 있습니다

자세한 내용은 당사로 문의하시기바랍니다.