스토브리의 완비된 4축 및 6축 로봇

스토브리는 220 ~ 3680mm의 유효 범위를 가진 0.5 ~ 150kg 운반 하중을 가진 다양하고 특별한 4축 및 6축 로봇을 제공합니다.

기종

정격 운반 하중

최대 운반 하중*

유효 범위반복 정밀도
FAST picker TP800.5 kg1 kg800 mm±0.05 mm
기종

정격 운반 하중

최대 운반 하중*

유효 범위반복 정밀도
TS200.5 kg1 kg220 mm±0.01 mm
기종

정격 운반 하중

최대 운반 하중*

유효 범위반복 정밀도
TS402 kg8 kg400 mm±0.01 mm
기종정격 운반 하중최대 운반 하중*유효 범위반복 정밀도
TS602 kg8 kg600 mm±0.01 mm
기종정격 운반 하중최대 운반 하중*유효 범위반복 정밀도
TS802 kg8 kg800 mm±0.01 mm
기종정격 운반 하중최대 운반 하중*유효 범위반복 정밀도
TX401.7 kg2.3 kg515 mm±0.02 mm
기종정격 운반 하중최대 운반 하중*유효 범위반복 정밀도
TX2-401.7 kg2.3 kg515 mm±0.02 mm
기종정격 운반 하중최대 운반 하중*유효 범위 반복 정밀도

TX603.5 kg9 kg670 mm±0.02 mm
TX60L2 kg5 kg920 mm±0.03 mm
기종정격 운반 하중최대 운반 하중*유효 범위 반복 정밀도

TX2-603.5 kg9 kg670 mm±0.02 mm
TX2-60L2 kg5 kg920 mm±0.03 mm
기종정격 운반 하중최대 운반
하중*
유효 범위반복 정밀도
TX907 kg20 kg1000 mm±0.03 mm
TX90L6 kg15 kg1200 mm±0.035 mm
TX90XL5 kg9 kg1450 mm±0.04 mm
기종정격 운반 하중최대 운반
하중*
유효 범위반복 정밀도
TX2-907 kg20 kg1000 mm±0.03 mm
TX2-90L6 kg15 kg1200 mm±0.035 mm
TX2-90XL5 kg9 kg1450 mm±0.04 mm
기종정격 운반 하중최대 운반
하중*
유효 범위반복 정밀도


RX16020 kg34 kg1710 mm±0.05 mm
RX160 HD20 kg34 kg1710 mm±0.05 mm
RX160L14 kg28 kg2010 mm±0.05 mm
기종정격 운반 하중최대 운반 하중*유효 범위반복
정밀도
TX200100 kg130 kg2194 mm±0.06 mm
TX200L60 kg100 kg2594 mm±0.1 mm
기종정격 운반
하중
최대 운반
하중*
유효 범위반복 정밀도
TX90 paint
7 kg20 kg1000 mm±0.03 mm
TX90L paint6 kg15 kg1200 mm±0.035 mm
TX90XL paint5 kg9 kg1450 mm±0.04 mm
기종정격 운반
하중
최대 운반
하중*
유효 범위유효 범위
RX160 paint20 kg34 kg1710 mm±0.05 mm
RX160L paint14 kg28 kg2010 mm±0.06 mm
기종정격 운반
하중
최대 운반
하중*
유효 범위팔뚝
하중
TX250 paint5 kg10 kg2547.5 mm 8 kg
기종정격 운반
하중
최대 운반
하중*
유효 범위반복 정밀도
TX40 plastics
1.7 kg2.3 kg515 mm±0.02 mm
기종정격 운반
하중
최대 운반
하중*
유효 범위반복
정밀도
TX60 plastics
3.5 kg9 kg670 mm±0.02 mm
TX60L plastics2 kg5 kg920 mm±0.02 mm
기종정격 운반
하중
최대 운반
하중*
유효 범위반복
정밀도
TX90 plastics
7 kg20 kg1000 mm±0.03 mm
TX90L plastics6 kg15 kg1200 mm±0.035 mm
TX90XL plastics5 kg9 kg1450 mm±0.04 mm
기종정격 운반
하중
최대 운반
하중*
유효 범위반복
정밀도
RX160 plastics
20 kg34 kg1710 mm±0.05 mm
RX160L plastics14 kg28 kg2010 mm±0.06 mm
기종정격 운반 
하중
최대 운반 
하중*
유효 범위반복 정밀도
TX200 plastics100 kg150 kg2194 mm±0.06 mm
TX200L plastics60 kg100 kg2594 mm±0.1 mm
기종정격 운반
하중
최대 운반
하중*
유효 범위반복 정밀도
TX40 cr
1.7 kg2.3 kg515 mm±0.02 mm
기종정격 운반
하중
최대 운반
하중*
유효 범위반복 정밀도
TX60 cr/scr3.5 kg9 kg670 mm±0.02 mm
TX60L cr/scr2 kg5 kg920 mm±0.03 mm
기종정격 운반
하중
최대 운반
하중*
유효 범위반복 정밀도
TX90 cr/scr
7 kg20 kg1000 mm±0.03 mm
TX90L cr/scr6 kg15 kg1200 mm±0.035 mm
TX90XL cr/scr5 kg9 kg1450 mm±0.04 mm
기종정격 운반
하중
최대 운반
하중*
유효 범위반복 정밀도
RX160 cr
20 kg34 kg1710 mm±0.05 mm
RX160L cr14 kg28 kg2010 mm±0.06 mm
기종

정격 운반
하중

최대 운반
하중*

유효 범위반복 정밀도
TX40
stericlean
1.7 kg2.3 kg515 mm±0.02 mm
기종

정격 운반
하중

최대 운반
하중*

유효 범위반복 정밀도
TX60
stericlean
3.5 kg9 kg670 mm±0.02 mm
TX60L
stericlean
2 kg5 kg920 mm±0.03 mm
기종

정격 운반
하중

최대 운반
하중*

유효 범위반복 정밀도
TX90
stericlean
7 kg20 kg1000 mm±0.03 mm
TX90L
stericlean
6 kg15 kg1200 mm±0.035 mm
TX90XL
stericlean
5 kg9 kg1450 mm±0.04 mm
기종

정격 운반
하중

최대 운반
하중*

유효 범위반복 정밀도
RX160
stericlean
20 kg34 kg1710 mm±0.05 mm
RX160L
stericlean
14 kg28 kg2010 mm±0.06 mm
기종

정격 운반 하중

최대 운반 하중*

유효 범위반복 정밀도
FAST picker TP80 HE0.5 kg1 kg800 mm±0.05 mm
기종

정격 운반
하중

최대 운반
하중*

유효 범위반복 정밀도
TX60 HE3.5 kg9 kg670 mm±0.02 mm
TX60L HE2 kg5 kg920 mm±0.03 mm
기종

정격 운반
하중

최대 운반
하중*

유효 범위반복 정밀도
TX90 HE7 kg20 kg1000 mm±0.03 mm
TX90L HE6 kg15 kg1200 mm±0.035 mm
TX90XL HE5 kg9 kg1450 mm±0.04 mm
기종

정격 운반
하중

최대 운반
하중*

유효 범위반복 정밀도
RX160 HE20 kg34 kg1710 mm±0.05 mm
RX160L HE14 kg28 kg2010 mm±0.06 mm
기종

정격 운반
하중

최대 운반
하중*

유효 범위반복 정밀도
TX200 HE100 kg130 kg2194 mm±0.06 mm
TX200L HE60 kg100 kg2594 mm±0.1 mm

특수 로봇: 기계 가공

기종

정격 운반
하중

최대 운반
하중*

유효 범위반복 정밀도
TX90 hsm7 kg20 kg1000 mm±0.03 mm
TX90L hsm6 kg15 kg1200 mm±0.035 mm
기종

정격 운반
하중

최대 운반
하중*

유효 범위반복 정밀도
RX160 hsm20 kg34 kg1710 mm±0.05 mm
RX160L hsm14 kg28 kg2010 mm±0.05 mm
기종

정격 운반
하중

최대 운반
하중*

유효 범위반복 정밀도
TX200 hsm100 kg150 kg2194 mm±0.06 mm
TX200L hsm60 kg100 kg2594 mm±0.1 mm

* 특수한 용도로 사용할 경우  당사로 연락 주시기 바랍니다.