로봇 툴 체인저 MPS 1530

MPS 1530은 자동차 본체 생산 공정 및 항공우주 산업에서 사용하기에 이상적인 솔루션입니다. 툴 체인저는 모듈형 디자인으로 인해 다양한 활용 분야에 대해서 유연성 있게 구성할 수 있습니다. 압축 공기, 액체 냉각제, 고유압, 전력, 데이터, 광섬유 등을 위한 커플링을 가진 모듈이 매우 견고한 공기압 잠금 장치 주위에 배치됩니다.

활용 분야: 자동차 본체 공장, 원자력 산업, 항공우주 산업, 구멍 뚫기, 재료 취급, 스팟 용접, SPR 리벳 박기, 클린칭, 스터드 용접, 롤러 헤밍, 접착 및 Best-Fit 조립

기술 데이터

  • 페이로드 최대 1,530kg
  • 휨 모멘트 최대 12,500Nm
  • 비틀림 모멘트 최대 12,500Nm 
  • 공기압 안전 잠금 장치 
  • 작동 공기압: 최소 4.5bar - 최대 12bar
  • A-160, A-200 장착 플랜지
  • 높은 반복 정밀도
  • 수리 가능 부품의 교체 용이 
  • 안전 성능 수준 C 및 D

이용 가능한 모듈

  • 데이터 및 전기 신호를 위한 커넥터
  • 용접 전원 커넥터 
  • 공기, 진공 및 냉각을 위한 커넥터 
  • 유압 커넥터 
  • 패스너용 전송 모듈(너트, 리벳, 스터드 등) 
  • 안전 배선  데이터 버스 모듈

구성품 및 모듈 MPS 1530

프로그래밍 지그

  • 프로그래밍 시간을 최소화하고 정확성을 개선하기 위한 프로그래밍 지그 사용 용이