온도 제어 및 냉각을 위한 퀵 커플링
스토브리 장점 : 우수한 기밀성 그리고 콤팩트한 디자인

우수한 기밀성은 전자장비 냉각의 생명입니다. 스토브리의 무유출 퀵 커플링은 온도 및 발열 관리에 최적화된 제품이며 오랜 내구성을 보장합니다. 콤펙트한 디자인으로 설비에 최적화 될 수 있습니다. 구성 제질을 다양하게 선택이 가능합니다. 그래서 다양한 환경의 냉각 및 온도제어 솔루션에 적용 가능합니다. 블라인드 메이트(Blind mate)의 냉각 플레이트 연결, 오차보정 커플링 등 다양한 형태의 냉각 전용 커플링을 스토브리에서 생산하고 있습니다.

SPT – 비누출형

DN (mm): 05~25
최대 허용 압력 PS(bar): 40

SCG – 무유출 커플링

DN (mm): 03~12
최대 허용 압력 PS(bar): 16

SPH/BA/CG – 누출 방지형

DN (mm): 03~16
최대 허용 압력 PS(bar): 80

CGD – 자체 정렬

DN (mm): 03~12
최대 허용 압력 PS(bar): 16

RME – 이중 차단형

DN (mm): 06~25
최대 허용 압력 PS(bar): 16

냉각 플레이트 연결 솔루션

CGO-자체 정렬

DN (mm): 03~12
최대 허용 압력 PS(bar): 16

산업별 솔루션

철도용 RME

DN (mm): 06~25
최대 허용 압력 PS(bar): 16

철도용 SPT

DN (mm): 05~25
최대 허용 압력 PS(bar): 80

모터스포츠용 SPT – 비누출

DN (mm): 05~12
최대 허용 압력 PS(bar): 40

DMR – 고유량형

DN (mm): 06~37 
최대 허용 압력 PS(bar): 30

*제품의 모델과 사용환경에 따라 변경될 수 있습니다.