온도 조절용퀵 커플링
왜 stäubli 인가? 광번위한 제품군과 높은 성능의 제품

온도 조절 라인의 특성들, 예를들어 매체유 종류, 사용조건, 작동환경, 비용 및 생산성 요인 등을 고려하여 최상의 솔루션을 선택하는 것은 매우 중요합니다. 관통형 부터 누수방지까지, 3mm 부터 50mm 직경의 사이즈 까지 stäubli 퀵 커플링은 광범위한 제품군으로 장기적인 신뢰성을 제공합니다.

HTI – 고온용

DN (mm): 09~12 
최대 허용 압력 PS(bar): 12

RME – 이중 차단형

DN (mm): 06~25
최대 허용 압력 PS(bar): 16

RPL – 고유량형

DN (mm): 06~12
최대 허용 압력 PS(bar): 10

CBI – 고유량형

DN (mm): 03~25
최대 허용 압력 PS(bar): 50

GPL – 고유량

DN (mm): 25~50
최대 허용 압력 PS(bar): 10

NCI – 분배 매니폴드형

스토브리는 고객의 안전과 효율성을 최적화하기 위해 특별히 설계된 솔루션을 제공합니다.

*제품의 모델과 사용환경에 따라 변경될 수 있습니다.