용접라인을 위한 퀵 릴리스 기능이 있는 안전 커넥터

안전 표준 NF EN 730-1 및 ISO 5175 heavy class를 준수하는 스토브리 연결은 산소 연료 용접 작업 시 사용자와 설비의 안전을 보장합니다. 기술력으로 다양한 안전 장치를 보유하고 있으며, 스토브리만의 특수 프로파일을 통해 연료회로가 바뀌는 것을 방지합니다. 퀵 릴리스 기능으로 호스를 단 한 번에 연결 및 분리할 수 있으며, 우수한 안전성을 자랑합니다.

용기 또는 관련 네트워크와 함께 사용하기 위한 SUPER-PARFLAM 안전 퀵 릴리스 소켓.

3가지 통합 안전 기능:

  • 가스 체크 밸브(NV)
  • 화염 방지기(FA)
  • 온도 감지 차단 밸브

호스 및 연장을 위한 퀵 릴리스 소켓과 플러그

토치와 함께 사용하기 위한 SUPER-PARFLAM 안전 플러그

2가지 통합 안전 기능:

  • 가스 체크 밸브(NV)
  • 화염 방지기(FA)

용접선을 위한 플렉서블 호스

산소, 아세틸렌, 기타 연료 가스 회로용.