고압용 콤팩트한 유압 장치 퀵 커넥터 CBR

초고압 라인에 견디도록 설계된 소형, 초경량 제품으로 바요넷 타입이 적용되어 손쉬운 연결과 안정적 연결성을 확실히 보장하고 분리 시에는 먼지 캡을 사용하여 내부 오염을 방지 할 수 있습니다.

활용 분야: 유압 및 브레이크 라인의 블리딩

기술 사양

  • 공칭 직경 DN(mm): 02
  • 최대 허용 압력 PS(bar): 300

유체

유압 오일 및 브레이크액

구성

  • 티타늄
  • 세 가지 유형의 씰(seal)(탄화 플루오르, 에틸렌-프로필렌 또는 과플루오르 탄성 중합체)

기타 기능

즉각적인 라인 식별을 위한 컬러 링(파란색 또는 녹색)

*제품의 모델과 사용환경에 따라 변경될 수 있습니다.