모터스포츠를 위한 바요넷 잠금 장치를 가진 비누출 원터치 커넥터 SPH/BA

SPH/BA 커넥터는 연결/분리 시 완벽한 씰링(sealing) 상태를 특징으로 하여 공기의 유입이 없고 의도적인 공기의 배출이 필요하지 않는 경주용 스포츠카를 위한 제품입니다. 가장 까다로운 차량 내부의 소형 경량화를 위한 버전과 신뢰성 있는 연결을 위한 바요넷 잠금 버전이 있습니다.

활용 분야: 자동차 및 모터사이클 브레이킹 라인 연결, 고압 유압 라인 연결, 엔진 오일 및 물 냉각, 연료 라인 연결. 스테인리스 스틸 버전: 파워 스티어링 라인 연결.

기술 사양

  • 공칭 직경 DN(mm): 3~16
  • 최대 허용 압력 PS(bar): 16

유체

브레이크액, 오일, 광유 그리스, 질소, 가솔린 등.

구성

  • 두 가지 버전 이용 가능: 높은 저항성의 알루미늄 및 티타늄
  • 요청 시: 스테인리스 스틸 버전
  • 두 가지 유형의 씰(seal) 이용 가능

기타 기능

쉬운 식별을 위한 네 가지 색상: 알루미늄 버전의 빨간색 또는 노란색 및 티타늄 버전의 녹색 또는 파란색

*제품의 모델과 사용환경에 따라 변경될 수 있습니다.