유압용 퀵 커넥터
압력에 강한 유압용 커넥터

높은 수준의 성능과 기술이 집약된 스토브리 유압용 퀵 커넥터는 최적의 유속을 보장하는 무결점, 친환경 제품입니다. 스마트 디자인을 포함한 고품질 재료의 사용과 씰링(sealing), 잠금 메커니즘은 어떠한 압력 하에서도 고객의 요청을 만족시킬 수 있는 솔루션을 제공합니다.

MPX – 비누출형 중간 압력용

DN (mm): 06~25
최대 허용 압력 PS(bar): 315

CBX – 비누출형 고압용

DN (mm): 03~16
최대 허용 압력 PS(bar): 450

SPX – 비누출형 고압용

DN (mm): 06~16
최대 허용 압력 PS(bar): 450

HPX – 중장비용 비누출형

DN (mm): 08~33
최대 허용 압력 PS(bar): 500

THL – 고압 테스트 벤치용 커넥터

DN (mm): 2.5
최대 허용 압력 PS(bar): 1.000 (연결된 위치에서)

SBA – 높은 저항성

DN (mm): 08~15
최대 허용 압력 PS(bar): 450

마켓 솔루션

SPI – 중장비용

DN (mm): 03~09
최대 허용 압력 PS(bar): 160

모터스포츠용 HPR – 고압형

DN (mm): 02~04
최대 허용 압력 PS(bar): 350

*제품의 모델과 사용환경에 따라 변경될 수 있습니다.