SAF Advanced Filling System

피트 스톱용 연료 충전 시스템SAF

매우 높은 유속을 수용하는 SAF는 연료를 매우 신속하게 충전하여 정차 시간을 최소화하는 제품으로 소켓이 플러그와 완전 결속 되기 전까지 연료의 방출을 방지하는 순차적인 연결 시스템을 적용한 안전성 있는 제품이며 추가적인 안전 특성으로 FIA 승인된 데드맨 스위치(dead man’s switch) 장착이 가능합니다.

활용 분야: 내구 차량 및 모터사이클 경주 중 빠른 연료 충전

기술 사양

  • 공칭 직경 DN(mm): 45
  • 최대 허용 압력 PS(bar): 중력

유체

  • 연료

구성

  • 알루미늄(기본 재질)
  • 두 가지 유형의 씰(seal)

기타 기능

  • 직선형 용기나 각진 용기 버전