연료 충전용 비누출형 원터치 커넥터 SPT

모터스포츠 차량 내부 고유량의 연료 라인 연결에 적합한 SPT 제품은 높은 레벨의 요구 사양을 만족하는 제품으로 누출 방지 기술이 적용된 안전하고 신뢰성 있는 제품입니다. 소형,경량의 제품으로 모든 종류의 차량에 적용 가능하도록 디자인 되었습니다.

활용 분야: 연료 라인의 연결(분리 안전 장치 옵션 포함), FIA 승인 샘플링, 경주용 차량(경주용 버전)

기술 사양

  • 공칭 직경 DN(mm): 5~12
  • 최대 허용 압력 PS(bar): 40

유체

연료, 에탄올, 오일

구성

  • 고강도 알루미늄
  • 두 가지 유형의 씰(seal)

기타 기능

  • 먼지 보호 장치를 갖춘 경주용 버전 이용 가능
  • 분리 안전 장치 옵션

*제품의 모델과 사용환경에 따라 변경될 수 있습니다.