NGV 안전 분리형 커넥터 BRW

BRW02와 BRW08 제품은 충전 노즐이 연결된 채로 출발하는 차량 사고 발생 시 안전하게 연료 충전을 차단하고 호스를 분리합니다. 이런 유형의 사고 발생 시 라인의 압력 유무에 관계없이 분리는 자동으로 동작하고 분리된 피팅은 안전하게 재 사용이 가능합니다.

활용 분야: 경량 차량이나 배출 라인(BRW 02)의 저속 연료 충전을 위한 안전성; 경량 또는 중량 차량의 고속 연료 충전을 위한 안전성(BRW 08).

기술 사양

  • 공칭 직경 DN(mm): 2~8
  • BRW 08최대 허용 압력 PS(bar): 315
  • BRW 02최대 허용 압력 PS(bar): 200

유체

  • 천연 가스

구성

  • 코팅된 알루미늄 및 스테인리스 스틸

*제품의 모델과 사용환경에 따라 변경될 수 있습니다.