CNG 충전용 노즐 CMV type 2-3

CMV노즐은 인체 공학적 설계로 연결 시 간단하고 경제적인 충전 솔루션으로 자동 잠금 기능은 빠른 연결을 도와 주며 넓은 접촉면은 충전 시 리셉터클의 손상을 방지합니다. 또한 NGV사용에 관한 관련 규정을 완벽히 준수하며 NGV1, ISO 14469-1, ISO 14469-3 리셉터클 국제 표준을 만족합니다.

활용 분야: CNG 차량의 고속 또는 저속 연료 충전

기술 사양

  • 공칭 직경 DN(mm): 08
  • 최대 허용 압력 PS(bar): 250

유체

  • 천연 가스

구성

  • 알루미늄, 스테인리스 및 황동

*제품의 모델과 사용환경에 따라 변경될 수 있습니다.