NGV차량용 체크 밸브 GMV

GMV 체크 밸브는 가스가 한 방향으로만 흐로도록 설계되었습니다. 안전에 주안점을 두고 연료 충전 라인에 이중의 누출 방지 기능을 제공하며 가스의 역류를 차단하고 충격 시 추가적인 보호 기능을 제공합니다.

활용 분야: 경량 및 중량 차량의 고속 또는 시간별 연료 충전

기술 사양

  • 공칭 직경 DN(mm): 6~9
  • 최대 허용 압력 PS(bar): 250

유체

  • 천연 가스

구성

  • 스테인리스 스틸

기타 기능

스토브리 NGV 시스템의 각 구성품은 안전성 확보를 위해 함께 동작하도록 설계되어 있으므로 동일한 연료 라인에 대해 GMV 체크 밸브와 스토브리 판넬형 소켓을 함께 사용할 것을 권장합니다.

*제품의 모델과 사용환경에 따라 변경될 수 있습니다.