높은 신뢰성 및 효율성을 가진 천연 가스
차량(NGV/CNG)용 연료 충전 시스템

스토브리는 모든 종류의 연료와 충전 방식에 맞는 솔루션을 제공합니다. 제품들은 인체 공학적으로 편리한 구조를 가지고 장기간의 사용에도 높은 신뢰도와 안정성을 갖도록 설계되었습니다.

GMV – 소켓

DN (mm): 08~09
ISO 14469-1 및 ISO 14469-3.

GMV – 체크 밸브

DN (mm): 08~09
최대 허용 압력 PS(bar): 315

BRW – 인라인 안전 장치

DN (mm): 02~08
최대 허용 압력 PS(bar): 315

GMV 09와 12 – 셀프 서비스 노즐

통합된 3 방향 밸브.
고속 연료 충전.
경량 및 중량 자동차.

ISO 14469-1, ISO 14469-2 및 ISO 14469-3.

CMV 08 – 차량 노즐

DN (mm): 08 
ISO 14469-1 및 ISO 14469-3.

*제품의 모델과 사용환경에 따라 변경될 수 있습니다.