오일, 압력 및 진동에 대해 높은 저항성을 가진 연료용
퀵 커플링과 연료주입 시스템

스토브리는 경량 및 중량 차량, 항공기 연료 충전 차량을 비롯해 모든 유형의 연료, 충전 모드 및 차량에 연결 솔루션을 제공하면서 다양한 종류의 회로에 안전하게 연결할 수 있습니다. 예를 들어 보조 연료 장치, 분배 장치, 조립식 저장 장치와 이동식 주유 시스템을 적용한 항공기용 제품들과 NGV와 LPG용 솔루션을 포함하고 있습니다.

액화 석유 가스용

액화 석유 가스(LPG) 차량용 연료 충전 시스템

천연 가스 차량용

천연 가스 차량(NGV/CNG)을 위한 연료 충전 시스템

DMR – 고유량

DN (mm): 06~37
최대 허용 압력 PS(bar): 30

マーケットソリューション

모터스포츠용 SPT – 비누출형

DN (mm): 05~12
최대 허용 압력 PS(bar): 40

모터스포츠용 SPH/BA – 비누출

DN (mm): 03~16
최대 허용 압력 PS(bar): 350

모터스포츠를 위한 CAF – 연료 충전용

DN (mm): 20
최대 허용 압력 PS(bar): 6

*제품의 모델과 사용환경에 따라 변경될 수 있습니다.