고유량형 퀵 커넥터 GPL

대규모 유체 라인에 이상적인 제품으로 유량이 많은 라인의 연결을 위한 작고 경제적인 솔루션입니다. 인체 공학적으로 설계된 자동 고정 핀을 사용해 내구성이 높고 장기간 안정성을 보장합니다.

활용 분야: 직접적인 열 전달 유체의 공급

기술 사양

  • 공칭 직경 DN(mm): 25~50
  • 최대 허용 압력 PS(bar): 10

유체

물, 천연 가스, 프로판, 솔벤트 등

구성

  • 크롬 도금 황동의 소켓 본체와 주요 부품; 스테인리스 스틸 스프링 및 고정 핀
  • 고저항성 스틸의 플러그
  • 두 가지 유형의 씰(seal)

*제품의 모델과 사용환경에 따라 변경될 수 있습니다.