신속한 오일 충전을 위한 비누출형 커넥터 SPM

누출 방지 디자인을 적용한 SPM 커넥터는 자동차 경주 시 야기될 수 있는 차량 내부의 공기 유입이나 오일 누출을 차단하는 제품으로 추가적인 데드맨 스위치(dead man’s  switch)는 이중의 안전성을 확보합니다. 경량의 제품으로 모든 유형의 차량에 쉽게 장착될 수 있습니다.

활용분야 : <//b>차량 및 모터사이클 내구레이스 중 엔진오일 충전용

기술 사양

  • 공칭 직경 DN(mm): 8~12
  • 최대 허용 압력 PS(bar): 8

유체

엔진 오일

구성

  • 소켓: 알루미늄
  • 플러그: 황동

기타 기능

용기(500ml)가 장착된 플러그를 갖춘 버전

*제품의 모델과 사용환경에 따라 변경될 수 있습니다.