연료 충전 및 배출을 위한 퀵 커넥터
고유량에서 누출 방지용 커넥터 제품군

안전성과 환경 친화적 제품을 추구하는 스토브리 커넥터는 자동차, 모터스포츠, 화학 산업 등 다양한 산업군에서 필요한 연료의 충전 및 배출을 위한 솔루션을 공급해 왔습니다. 충전/배출 드럼을 포함한 화물차, 수조 및 탱크와 같은 어플리케이션에 적합한 스토브리 커넥터는 고유속의 충전을 위해 전문화된 솔루션입니다.

HCB 큰 직경형

DN (mm): 40~80
최대 허용 압력 PS(bar): 50

VSU 38 대칭성형 커넥터

DN (mm): 38~50
최대 허용 압력 PS(bar): 10

고유량 스테인리스 스틸 커넥터 UPA – UPB

UPA DN (mm): 06~20 
UPB DN (mm):  25~50
최대 허용 압력 PS(bar): 30

DMR - 고유량

DN (mm): 06~37
최대 허용 압력 PS(bar): 30

HCB - 비누출 316L

DN (mm): 03~16
최대 허용 압력 PS(bar): 300

RBE – 모듈형

DN (mm): 03~19
최대 허용 압력 PS(bar): 450

マーケットソリューション

모터스포츠용 SPM

DN (mm): 08~12
최대 허용 압력 PS(bar): 8

엔진 테스트용 RPE

DN (mm): 03~65
최대 허용 압력 PS(bar): 3

*제품의 모델과 사용환경에 따라 변경될 수 있습니다.