배터리 및 전원을 위한 전기 커넥터 CEB

특수한 Multilam 기술이 적용된 CEB커넥터는 진동이 심한 환경에서도 영구적인 연결을 보장하는 제품으로 우수한 밀폐 특성을 갖도록 디자인 되어 탄화수소와 충격으로부터 보호되는 우수한 내구성을 제공합니다.

활용 분야: 모든 유형의 차량에 대한 배터리 연결, 하이브리드 및 전기 차량의 파워 연결(최대 전압 1000 V)

기술 사양

  • 케이블 단면(mm²): 6 ~ 50
  • 최대 전압(V): 최대 1000

에너지

전기

구성

  • 본체: 적색 폴리우레탄
  • 연결부: 은 도금 알루미늄

기타 특징

  • 절연 보강된 고유연성 케이블
  • 다양한 색상과 크기의  케이블 (검은색, 빨간색 또는 투명)