차량을 들어올리기 위한 에어잭 랜스

이 온보드 구성 요소는 매우 가볍고, 콤팩트하며 40 bar의 압력으로 쉽게 연결됩니다. 차를 올리고 내리는 동안 빠른 작업과 최적의 안전성을 제공합니다.

활용 분야: 경주 중 교환 및 수리를 위한 정차 시 GT 및 내구레이스용 차량 리프팅(lifting)

기술 사양

  • 연결력(N): 80
  • 최대 허용 압력 PS(bar): 40

유체

압축공기
질소

구성

플러그: 알루미늄
소켓: 폴리우레탄 보호대를 갖춘 고강도 스틸

기타 기능

실린더부터 연결 장치 및 에어 네트워크까지 완벽한 시스템

*제품의 모델과 사용환경에 따라 변경될 수 있습니다.