커넥터가 장착된 공기 공급용 호스 솔루션 TQR

TQR제품은 공기 공급을 위한 고품질의 제품으로서 취급이 용이하고 정전기 방지, 난연 특성을 제공합니다.

활용 분야: 네트워크 상의 스퍼(spur)사이 공기 공급, 매니폴드와 개인 보호 장구 사이의 공기 분배

기술 사양

  • 공칭 직경 DN(mm): 10x16~19x28
  • 최대 허용 압력 PS(bar): 10

유체

  • 호흡용 공기

구성

  • 내부 튜브: 섬유 직물로 보강된 PVC
  • 외부 층: 오염되지 않는 PVC
  • 색상: 파란색(RAL 5015)
  • 각 말단은 추적성을 가진 316L 물결 무늬 스테인리스 스틸 장착

기타 기능

  • 취급성: 가볍고 유연함
  • 오염에 강한 호스
  • 세 가지 직경 및 길이

*제품의 모델과 사용환경에 따라 변경될 수 있습니다.