Get the Flash Player  to see this animation/video.

퀵 커넥터
모든 산업에서 다양한 유형의 라인을 위한 연결 솔루션

스토브리는 유체, 가스, 고압 및 전력 장치의 연결 분야에서 전문성을 인정 받는 회사로 다양한 종류의 퀵 커넥터를 포함한 여러 종류의 고객 요구사항에 전문화된 솔루션을 제공합니다. 특히 누출 방지 디자인과 안정성을 고려한 고유량의 연결 솔루션은 높은 성능의 신뢰성을 제공합니다.

공압 솔루션

원터치 방식, 위험 방지 및 유속 보장 솔루션, 호스, 블로우 건, 기타 부품.

온도 조절

유속 보장, 누출 방지, 원터치등 모든 산업 분야의 다양한 요구 사항에 적합한 솔루션.

수냉식 온도관리 시스템

전자장비 수냉각을 위한 유체손실방지 및 컴팩트한 디자인의 퀵 커플링

냉매

냉각제의 재충전이 필요 없는 냉각 시스템에서 잦은 연결/분리를 위한 솔루션.

유체 및 가스

모든 종류의 유체 및 가스에 대하여 조합형 구조를 가진 편리한 솔루션으로 안전을 고려한 코딩 및 여러 가지 씰(seal), 연결 재료 등을 이용한 다양한 범위의 솔루션.

유압

고압에 견디고 유속에 최적화된 환경 친화적인 집약적 솔루션.

충전 및 배출

충전 및 배출 연결 장치뿐만 아니라 고유량부터 누출 방지까지 불활성 및 배기와 고속 충전이 가능한 고유속의 퀵 커넥터.

연료

천연 가스(NGV) 및 액화 석유 가스(LPG) 차량의 충전을 포함한 모든 유형의 연료 충전을 위한 퀵 커넥터.

공기 공급

공기 공급 라인을 개인 보호 장구에 연결하기 위한 호스 및 필터를 포함한 퀵 커넥터.

용접라인

 용접라인을 위한 안전 퀵 릴리스 커넥터 제품군 : 압력용기 또는 연결라인, 호스, 토치 사용을 위한 퀵 릴리스용 소켓.