Get the Flash Player  to see this animation/video.

멀티 커넥터 시스템
모든 유체 및 전기 라인을 한 번에 연결

멀티 커넥터 시스템은 하나의 플레이트 안에 다양한 사이즈, 유속, 잠금 방식 등 다양한 연결 기능을 제공하는 솔루션으로 운영상의 실수 또는 유속과 밀착에 관련된 성능상의 충돌 없이 많은 종류의 에너지와 유체를 동시에 연결할 수 있습니다. RMI, RMP, SPC 그리고 CombiTac 은 표준화된 제품으로 사용될 수 있도록 준비된 유연성이 높은 제품으로 고객의 특수한 요구 사양에 대응하기 위한 최적의 제품입니다.

CombiTac – 모듈형 연결 시스템

유체 커넥터 : Ø 03 ~ 08mm
전기 연결: 0.6 ~ 12 mm

최고압력: ~15 bar*

HTM – 고온용

Ø 09~12 mm
최고압력: ~12 bar*

RMP – 유압 라인을 위한 멀티 커넥터

Ø 09 mm
최고압력: ~180 bar*(공급)
최고압력: ~10 bar*(출력)

*제품의 모델과 사용환경에 따라 변경될 수 있습니다.