Get the Flash Player  to see this animation/video.

몰드 클램핑 솔루션: 기계식, 유압 및 자기 전자석
Stäubli의 전문성 및 신뢰성을 선택하세요.

금형 교환 시간을 최소화하려는 경우 적합한 클램핑 솔루션을 선택하는 것이 중요한 과제입니다. Stäubli는 프레스 크기, 적재 모드, 몰드 구성, 몰드 교환 빈도 등에 맞게 최적화된 클램프를 선택할 수 있도록 시험과 테스트를 거쳐 증명된 세 가지 클램핑 시스템을 제공합니다. Stäubli의 전문가는 다년 간의 경험을 바탕으로 고객이 생산성, 유연성, 안전성을 종합하여 최상의 솔루션을 선택하도록 지원합니다.

유압 클램핑

유압 시스템은 완전 자동화된 몰드 교환에 특히 적합합니다.

기계식 클램핑

쉽고 빠른 수동 바요넷 시스템을 사용하면 분리식 작동 레버에서 간단한 동작만으로 몰드 클램핑을 수행할 수 있습니다.

전자석 클램핑

상호작용형, 안전하고 빠름: 간단히 버튼을 눌러서 클램핑을 수행합니다.