Get the Flash Player  to see this animation/video.

식품 가공 분야 커플링 솔루션

스토브리는 식품 가공 산업의 다양한 분야에 놓여있는 규정, 기술 및 경제적 제약조건을 충분히 파악하고 있으며 다양한 공정(전류식 커플링, 고압 세척 및 스테인리스 강 호스 릴, 압축 공기 네트워크, 공기 흡입, 열성형 프레스 온도 제어 등)과 관련한 전체 에너지 연결을 완벽히 제어하기 위한 전문 지식을 제공합니다. 스토브리 커플링의 모든 솔루션은 작업자의 안전과 제품을 보호하도록 설계되었으며, 보건, 생산성 및 공정 유연성에 관한 엄중한 요건을 준수합니다.

유체 & 가스

전 범위에 적용 가능한 모든 종류의 유체 및 가스용 커플링입니다. 테스트 벤치, 불활성, 가스 분배 연결을 위한 비유출 스테인리스 강 솔루션입니다.

압축 공기

퀵 릴리스, 내식성 비호스 휩 안전 시스템용 플렉서블 커플링, 워크스테이션 및 기기에 순수 공기 공급, 필터 무결성 테스트.

충전 & 배수

충전, 배출, 불활성 및 분기 작업에 사용되는 다양한 형태의 퀵 릴리스 커플링으로, 광범위한 전류식 모델 및 비유출 제품을 통해 높은 유량조건에서도 빠른 충전이 가능합니다.

공기 흡입

유해 환경으로 부터의 개별 보호 장비, 공기 정화 필터 장치, 매니폴드 장치(다수의 작업자에게 동시 공급)에 직접 공기를 공급하는 커플링입니다.

멀티 커넥터

공압, 유체 및 전기에너지 공급을 중앙 집중식으로 연결하고 특히, 산업용 로봇 및 공정 제어에 사용됩니다.

열 관리

전류식 솔루션에서부터 온도 제어 어플리케이션용 비유출 모델에 이르기까지 다양한 형태의 퀵 릴리스 커플링을 제공됩니다.

유압

고압 저항 및 최적의 유동성을 갖춘 퀵 커플링으로 라인 및 작업장의 무결성을 보장합니다.