금형 유지보수 스테이션

Stäubli의 다기능 금형 유지보수 스테이션이 있으면 금형의 모든 기능검사가 가능하며, 부품을 최적의 상태에서 점검할 수 있어 생산 품질 및 안전 기준을 향상시키면서 유지보수 효율성을 최적화할 수 있습니다.

적용 분야

    • 여러 공구 및 한 쌍의 공구 분리 및 교체
    • 공구 유지보수 및 기기 외부 보호
    • 코어 풀러 및 이젝터 시스템의 기능 테스트
    • 수로 테스트
    • 개별/전체 회로 가열

            기술 데이터

            • 금형 무게 최대 130t
            • 고객의 요구사항에 따라 형폐력 및 형개력 조정
            • 고객의 요구사항에 따라 금형 치수 및 설치 높이 조정
            • 이상적이면서 인체 공학적인 작동 높이
            • 두 개의 플레이트가 축 방향으로 이동하고 하나의 플레이트에 90° 회전 고리(노즐 쪽)가 있음

            옵션

            • 자동 이젝터 커넥터가 있는 이젝터 장치
            • 회전 고리가 있는 두 번째 플레이트(이젝터 쪽)
            • 기계식, 유압 또는 전자석 클램핑 시스템
            • 퀵커플링 또는 멀티커플링을 이용한 수동 또는 자동 에너지 연결
            • WLAN 터치 패널을 통한 작동