고객 평가 마그네틱 클램프

"Stäubli는 우리의 기대를 완벽하게 충족시키는 파트너임를 알게 되었습니다."

마그네틱 클램프을 통해 제품의 확신.

우리는 자체 금형개발 능력을 보유하고 있으며, 사출  후 제품을  납품하는 플라스틱 사출 업체 입니다.  고객들의 요구사항에 따라서 알맞은 금형개발을 할 수 있으며, 동시에 재고에 따른 금형관리를 하고 있습니다.  오랜 기간 동안 거래를 유지하고 있기 때문에, 고객들은 자사와의 거래를 안전하다고 느끼고 있습니다.
그렇기 때문에 소규모 혹은 대규모의 생산작업을 위한 금형 교환는 생산현장에서 일상적입니다.  팀의 최적의 안전을 보장하는 것 외에도 마그네틱 클램프을 사용하면 작업을 쉽게 하고 작업 조건을 개선하며 시간을 절약 할 수 있습니다. 따라서 50 톤 사출기에서 금형  교환시간을 60 % 단축 할 수 있었습니다. 우리는 사출기에 Stäubli 마그네틱 클램핑 시스템을 장착 한 이후로 전체 장비 재고 (50 ~ 1,000 톤)에 대해  작업교대 당 4 ~ 5 개의 금형 교환을 수행 할 수 있었습니다.
Stäubli QMC 122 마그네틱 클램프 솔루션 덕분에 생산 수준을 높이고 작업 대응성을 개선하였으며, 작업자의 산업 재해율을 줄이고 재고량을 최적화 할 수 있었습니다.

Stäubli, 우리는 마그네틱 플레이트 전문가를 보유하고 있습니다.
Stäubli의 각 담당자는 우리의 요구에 충족 시키는 솔루션을 제공 할 준비가 되어있는 전문가입니다. 이러한 전문 지식은 생산성을 높이는 데 필수적입니다.  우리는 새로운 기계를 구매할 때, IMAG 시스템으로 마그네틱 클램핑 력의 측정이 가능한  Stäubli 마그네틱 클램프를 장착 하도록 요구 합니다. 작업자들의 안전을 보장하기 위하여 점차적으로 우리는 이 마그네틱 클램프를 전 장비에 표준화를 하고 있으며, 동시에 이 제품의 인체공학적인 부분과 작동의 용이성으로 작업자들 또한 편리함을 느끼고 있습니다.

자율성을 제공하는 원격 서비스.
원격 자문과 지원은 우리 관계의 중요한 부분입니다. 고장이 발생 시, Stäubli 팀의 빠른 연락과 대응이 가능합니다. 95 %의 사례에서 유지보수 관련 부서는 Stäubli의 도움을 받아 독립적으로 문제를 해결할 수 있습니다. 따라서 기계 가동 중단 시간이 줄어들고 생산성이 유지됩니다. 또한 IMAG 시스템은 사용하기 쉽고 작업자는 기계에서 자율적으로 빠르게 작업 할 수 있습니다.
우리에게 있어 고객 관계는 사람, 듣기, 이해 및 신뢰에 관한 것입니다. Stäubli와 함께, 우리는 좋은 관계에 있습니다.

Yves Pinel, 사출 / 압출 생산 관리 매니져 - Seifel

SEIFEL 정보
Aint-Malo에 위치한 SEIFEL은 에너지, 유체의 분배, 보호 및 계량을 위한 산업용 엔클로져의 제조를 전문으로 하는 회사 입니다. 40 년 이상 동안 고객에게 에너지 및 통신 네트워크를 위한 혁신적인 솔루션을 제공하고 있습니다. 1986 년부터 우리 회사와 Stäubli는 특별한 파트너 관계를 유지하고 있습니다.