デイモ・ニッティングソリューション

デイモ・ニッティングソリューションを取り扱うストーブリは、幅広い用途向けのドライブおよび制御システムのリーディングメーカーです。先進技術を誇るその製品はニット業界でカスタマイズ・ソリューション向けに採用され、成功を収めています。その高性能性と柔軟性により、最新丸編機の益々複雑になる生産工程の自動化に貢献しています。

D4S

D4Sは靴下編機で使用する、完全自動のトウ・リンク装置です。この装置は、靴下を直接編機に自動リンクさせるという全く新しいコンセプトに基づいて生まれました。

8から19ゲージの靴下編機に対応できるD4Sならば、以下のようなメリットを提供いたします

  • 靴下の生産効率を大幅に向上
  • 靴下を取り外すための停台時間が非常に短い
  • マシンへの搭載が容易
  • ゲージ変更が容易
  • 投資額が大きくないため、短期間で回収可能

2900 SL

この靴下向けの制御システムとシームレス・ニッティングマシンでならば、カスタマイズ、仕様設定、プログラミングが簡単に行えます。

独自のハイテク制御システムを使用すると、競争力の高い最終製品を迅速に市場に提供することができます。

  • コントローラが組み込まれた究極のソリューションに作動します。OSバージョンも提供しています。例えば、ARMアーキテクチャー、リアルタイムOSに基づいたLinuxなど。
  • 環境条件を考慮した高い安全性と信頼性
  • 高速リカバリを可能にするための基板数の制限と少なく、シンプルなインターコネクトケーブル
  • お客様個々のニーズに応じてキャビネットとコントロールパネルのテーラーメイドが可能。

Dデータ/Dスタイラー

DデータとDスタイラーにより、ストーブリはニット製造工程の最適化とアプリケーションの幅を広げるための革新的なソフトウェアをご提供いたします。

Dデータ- 貴社の靴下機のためのリアルタイム遠隔制御システム。TCP-IPプロトコルでイーサネットを介して接続し、ソフトウェアが全製造工程の様子をリアルタイムで情報収集し、表示します。

Dスタイラー-複数アプリケーションのテキスタイル製造プログラムを柔軟にセットアップする高度なグラフィックソフト。Dスタイラーは様々な編機、とりわけ中サイズのソックスやシームレス編機、または中小口径の丸編機に適しています。汎用性の高いグラフィックス、スーザ―フレンドリーなマクロ、そして製品のレンダリングを提供します。