TX40 6軸ロボット

TX40 6軸ロボットは非常に細かい動作と柔軟性を特徴とし、高い適応力を持っています。ユニークな球体動作範囲により、作業スペースを最大限まで活用できます。また、床置き、壁掛け、天井吊りでの設置が可能なため、設置の自由度が高いという利点があります。アームは頑強で密閉構造(IP65)のため厳しい環境においても実力を発揮します。

特徴利点
密閉構造クリーンもしくは厳しい環境においての使用・洗浄が容易です。
高剛性構造<動的性能を改善します
複数の設置方法様々なセルデザインにも柔軟に対応できるので適用範囲が広がります
ストーブリ独自の減速ギア(特許取得他に類を見ない高精度、柔軟性および高速動作を実現します。またメンテナンス作業の軽減にもつながります。
広い動作範囲すべての動作範囲で最適な動作ができます。

特徴

モデルTX40
自由度数6
定格可搬質量1.7 kg

最大可搬質量*

2.3 kg

リーチ範囲515 mm
位置繰り返し精度±0.02 mm
保護等級(リスト)IP65
設置方法床置き/壁掛け/天井吊
ストーブリCS8シリーズコントローラCS8C

* 特定の仕様については、別途ご相談ください