テストリード SAK-4N-...

柔軟性が高く、両端に剛性の高い絶縁スリーブを備えたインラインØ 4 mm MULTILAM プラグを備えています。

注文番号

型式

定格電圧/電流

ハーネス

 

66.1040-*

SAK-4N-F10

1000 V、CAT IV/19 A

PVC    1.0 mm²

Ni

66.1041-*

SAK-4N-S10

1000 V、CAT IV/19 A

SIL    1.0 mm²

Ni

66.1042-*SAK-4N-F25

1000 V、CAT IV/32 A

PVC    2.5 mm²Ni
66.1043-*SAK-4N-S25

1000 V、CAT IV/32 A

SIL    2.5 mm²Ni

専用データシートは注文番号をクリックしてください。