延長リード SAF-4N-...10

高い柔軟性。一方の端には硬質絶縁スリーブ付きのØ 4 mm MULTILAM プラグ、もう一方の端には硬質絶縁スリーブ付きのØ 4 mm硬質ソケットが付いています。

注文番号

型式

定格電圧/電流

ハーネス

 

66.1044-*

SAF-4N-F10

1000 V、CAT IV/19 A

PVC   1.0 mm²

Ni

66.1045-*

SAF-4N-S10

1000 V、CAT IV/19 A

SIL    1.0 mm²

Ni

専用データシートは注文番号をクリックしてください。