テストクリップ SKPS-4

フレキシブルシャフトとスプリングワイヤーグラバー(ステンレス鋼)により、アクセスできない場所のピンやワイヤーに適切に接触します。特に電圧測定に適しています。シャフトはシリコン絶縁されており、低温でも優れた耐熱性と柔軟性を保証します。ハンドルの Ø 4 mm リジッドソケットは、リジッド絶縁スリーブ付きのバネ式 Ø 4 mm プラグに適応します。

注文番号

型式

定格電圧/電流

24.0224-*

SKPS-4

1000 V、CAT II / 4 A

24.0227-*

SKPS-4_100

1000 V、CAT II / 4 A

専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。