テストクリップリード XALF

柔軟性が高く、PVCの断熱材を使用しています。1つの端には、オールラウンドな断熱材を備えたテストクリップと、表面を締め金で固定する細線を備えた歯付きグリップジョーがあります。もう一方の端には、硬質絶縁スリーブ付きの Ø 2 mm MULTILAM プラグが付いています。

注文番号

型式

定格電圧/電流

ハーネス

 

65.9185-*

XALF

600 V、CAT III / 10 A

PVC 0.75 mm²

Ni

専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。