- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
絶縁、硬質、Ø 4 mm、硬質絶縁スリーブ付きスプリング式 Ø 4 mm プラグに対応。真鍮を切削加工。ソケットは、表面実装、平らに組み立てられるか、プラスチックや金属などの穴あけ済みのパネルに押し込み装着します。
接続 : ネジ付きボルトM4
オプション : プラグを抜いた未使用のソケットを覆うための保護キャップ SD-XUB (保護等級 IP67)。
注文番号 | 型式 | 定格電圧/電流 | |
---|---|---|---|
XUB-G | 600 V ¹⁾ , CAT II / 20 A 1000 V ²⁾ , CAT II / 20 A | Ni |
専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。