圧入ソケット EB2-F

絶縁、Ø 2 mm、MULTILAM でスプリング式。真鍮を切削加工。ソケットは、プラスチック、金属などの穴あけ済みパネルに装着します。
フラット接続タブ 2.8 mm x 0.8 mm

注文番号

型式

定格電圧/電流

 

23.1021-*

EB2-F

AC 30 V / 10 A

DC 60 V / 10 A

オプション

専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。