圧入ソケット EB4-IF/A

絶縁 Ø 4 mm リジッド。真鍮を切削加工。ソケットは、プラスチック、金属などの事前に穴あけされたパネルに押し込み装着します。 
接続 : フラット接続タブ 4.8 mm x 0.8 mm

注文番号

型式

定格電圧/電流

 

64.3010-*

EB4-IF/A

AC 30 V / 25 A
DC 60 V /25 A 

Au

専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。